binder
Von binder

M8-D Kabeldose, Polzahl: 4, geschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, Ethernet, PUR grün, 4 x AWG22

M8, Serie 818, Automatisierungstechnik - Datenübertragung

Hersteller binder
Bezeichnung M8-D Kabeldose, Polzahl: 4, geschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, Ethernet, PUR grün, 4 x AWG22
Bestellnummer 77 5430 0000 50704-0500
Masse 200.0
Produktsegment Automatisierungstechnik - Datenübertragung
Polzahl 4
Bauform Kabeldose
Verriegelung M8x1
Anschlussart am Kabel angespritzt
Montageart Kabelmontage
EMV geschirmt
Kodierung M8-D
Schutzart IP67
Anschlussquerschnitt mm 0.34 mm²
Anschlussquerschnitt AWG AWG 22
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen
Bemessungsstrom 4 A
Bemessungsspannung 63 V DC
Verschmutzungsgrad 3
Ueberspannungskategorie I
Isolierstoffgruppe II
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Kabeldose

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map