binder
Von binder

M8 Kabelstecker, Polzahl: 3, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, UL listed, PVC grau, 3 x 0.34 mm²

M8, Serie 718, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Hersteller binder
Bezeichnung M8 Kabelstecker, Polzahl: 3, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, UL listed, PVC grau, 3 x 0.34 mm²
Bestellnummer 77 3405 0000 20003-0500
Masse 69
Produktsegment Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
Polzahl 3
Bauform Kabelstecker
Verriegelung schrauben
Anschlussart am Kabel angespritzt
Montageart Kabelmontage
EMV ungeschirmt
Schutzart IP67
Anschlussquerschnitt mm 0.34 mm²
Anschlussquerschnitt AWG AWG 22
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen
Bemessungsstrom 4 A
Bemessungsspannung 60 V
Verschmutzungsgrad 3
Ueberspannungskategorie II
Isolierstoffgruppe II
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Kabelstecker

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map