binder
Von binder

M8 Kabeldose, Polzahl: 4, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP67/IP69K, UL listed, PUR schwarz, 4 x 0.34 mm², Edelstahl

M8, Serie 718, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Hersteller binder
Bezeichnung M8 Kabeldose, Polzahl: 4, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP67/IP69K, UL listed, PUR schwarz, 4 x 0.34 mm², Edelstahl
Bestellnummer 77 3706 0000 50004-0200
Masse 64
Produktsegment Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
Polzahl 4
Bauform Kabeldose
Verriegelung schrauben
Anschlussart am Kabel angespritzt
Montageart Kabelmontage
EMV ungeschirmt
Schutzart IP67/IP69K
Anschlussquerschnitt mm 0.34 mm²
Anschlussquerschnitt AWG AWG 22
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen
Bemessungsstrom 4 A
Bemessungsspannung 60 V
Verschmutzungsgrad 3
Ueberspannungskategorie II
Isolierstoffgruppe II
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Kabeldose

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map