binder
Von binder


M23 Flanschstecker, Polzahl: 12, nicht schirmbar, löten, IP67

M23, Serie 623, Power Steckverbinder

Hersteller binder
Bezeichnung Flanschstecker, Gehäusemontage, schraub, löten, IP67, >50 Steckzyklen, 12pol
Bestellnummer 99 4607 10 12
Masse 31.161
Produktsegment Power Steckverbinder
Polzahl 12
Bauform Flanschstecker
Verriegelung schraub
Anschlussart löten
Montageart Gehäusemontage
EMV Nein
Schutzart IP67
Anschlussquerschnitt mm 1,00 mm²
Anschlussquerschnitt AWG 18
Mechanische Lebensdauer >50 Steckzyklen
Bemessungsstrom 8 A
Bemessungsspannung 150
Verschmutzungsgrad 3
Ueberspannungskategorie II
Isolierstoffgruppe III
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Bestellnummer Bezeichnung Masse Quantity Produktsegment Polzahl Bauform Verriegelung Anschlussart Montageart EMV Schutzart Anschlussquerschnitt mm Anschlussquerschnitt AWG Mechanische Lebensdauer Bemessungsstrom Bemessungsspannung Verschmutzungsgrad Ueberspannungskategorie Isolierstoffgruppe
1 1 99 4607 10 12 Flanschstecker, Gehäusemontage, schraub, löten, IP67, >50 Steckzyklen, 12pol 31.161 1 Power Steckverbinder 12 Flanschstecker schraub löten Gehäusemontage Nein IP67 1,00 mm² 18 >50 Steckzyklen 8 A 150 3 II III

Produktbeschreibung

M23 Flanschstecker, Polzahl: 12, nicht schirmbar, löten, IP67

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map