binder
Von binder

M23 Flanschdose, Polzahl: 12, ungeschirmt, löten, IP67, Zentralbefestigung

M23, Serie 623, Power Steckverbinder

Hersteller binder
Bezeichnung M23 Flanschdose, Polzahl: 12, ungeschirmt, löten, IP67, Zentralbefestigung
Bestellnummer 99 4608 20 12
Masse 31.018
Produktsegment Power Steckverbinder
Polzahl 12
Bauform Flanschdose
Verriegelung schrauben
Anschlussart löten
Montageart Gehäusemontage
EMV ungeschirmt
Schutzart IP67
Anschlussquerschnitt mm max. 1.00 mm²
Anschlussquerschnitt AWG max. AWG 17
Mechanische Lebensdauer > 50 Steckzyklen
Bemessungsstrom 8 A
Bemessungsspannung 48 V
Verschmutzungsgrad 3
Ueberspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe II
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Flanschdose

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map