binder
Von binder

M16 IP67 Winkelstecker, Polzahl: 14, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, PUR schwarz, 8 x 0.25 mm² / 2 x 0.50 mm²

M16, Serie 425, Miniatur Steckverbinder

Hersteller binder
Bezeichnung M16 IP67 Winkelstecker, Polzahl: 14, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, PUR schwarz, 8 x 0.25 mm² / 2 x 0.50 mm²
Bestellnummer 79 6251 200 14
Masse 210
Produktsegment Miniatur Steckverbinder
Polzahl 14
Bauform Winkelstecker
Verriegelung schrauben
Anschlussart am Kabel angespritzt
Montageart Kabelmontage
EMV ungeschirmt
Schutzart IP67
Anschlussquerschnitt mm 8x0.25 mm² / 2x0.50 mm²
Anschlussquerschnitt AWG 8x AWG 24 / 2x AWG 20
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen
Bemessungsstrom 3 A
Bemessungsspannung 60 V
Verschmutzungsgrad 1
Ueberspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe I
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Winkelstecker

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map