binder
Von binder

M16 IP67 Winkeldose, Polzahl: 8 DIN, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, PUR schwarz, 8 x 0.25 mm²

M16, Serie 425, Miniatur Steckverbinder

Hersteller binder
Bezeichnung M16 IP67 Winkeldose, Polzahl: 8 DIN, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, PUR schwarz, 8 x 0.25 mm²
Bestellnummer 79 6272 200 08
Masse 144.5
Produktsegment Miniatur Steckverbinder
Polzahl 8 DIN
Bauform Winkeldose
Verriegelung schrauben
Anschlussart am Kabel angespritzt
Montageart Kabelmontage
EMV ungeschirmt
Schutzart IP67
Anschlussquerschnitt mm 0.25 mm²
Anschlussquerschnitt AWG AWG 24
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen
Bemessungsstrom 3 A
Bemessungsspannung 60 V
Verschmutzungsgrad 1
Ueberspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe I
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Winkeldose

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map