binder
Von binder

M16 IP67 Winkeldose, Polzahl: 6 DIN, 4.0 - 6.0 mm, ungeschirmt, löten, IP67

M16, Serie 723, Miniatur Steckverbinder

Hersteller binder
Bezeichnung M16 IP67 Winkeldose, Polzahl: 6 DIN, 4.0 - 6.0 mm, ungeschirmt, löten, IP67
Bestellnummer 99 0122 106 06
Masse 40.762
Produktsegment Miniatur Steckverbinder
Polzahl 6 DIN
Bauform Winkeldose
Verriegelung schrauben
Anschlussart löten
Montageart Kabelmontage
EMV ungeschirmt
Schutzart IP67
Anschlussquerschnitt mm max. 0.75 mm²
Anschlussquerschnitt AWG max. AWG 18
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen
Kabeldurchlass 4.0 - 6.0 mm
Bemessungsstrom 5 A
Bemessungsspannung 250 V
Verschmutzungsgrad 1
Ueberspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe I
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Winkeldose

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map