binder
Von binder

M16 IP67 Kabelstecker, Polzahl: 3, 6.0 - 8.0 mm, schirmbar, schraubklemm, IP67, UL

M16, Serie 423, Miniatur Steckverbinder

Hersteller binder
Bezeichnung M16 IP67 Kabelstecker, Polzahl: 3, 6.0 - 8.0 mm, schirmbar, schraubklemm, IP67, UL
Bestellnummer 99 5605 210 03
Masse 45.667
Produktsegment Miniatur Steckverbinder
Polzahl 3
Bauform Kabelstecker
Verriegelung schrauben
Anschlussart schraubklemm
Montageart Kabelmontage
EMV schirmbar
Schutzart IP67
Anschlussquerschnitt mm 0.25 - 1.5 mm²
Anschlussquerschnitt AWG AWG 24 - 16
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen
Kabeldurchlass 6.0 - 8.0 mm
Bemessungsstrom 7 A
Bemessungsspannung 250 V
Verschmutzungsgrad 1
Ueberspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe I
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Kabelstecker

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map