binder
Von binder

M16 IP67 Kabeldose, Polzahl: 6 DIN, 4.0 - 8.0 mm, ungeschirmt, crimpen, IP67, UL

M16, Serie 423, Miniatur Steckverbinder

Hersteller binder
Bezeichnung M16 IP67 Kabeldose, Polzahl: 6 DIN, 4.0 - 8.0 mm, ungeschirmt, crimpen, IP67, UL
Bestellnummer 99 5122 740 06
Masse 34
Produktsegment Miniatur Steckverbinder
Polzahl 6 DIN
Bauform Kabeldose
Verriegelung schrauben
Anschlussart crimpen
Montageart Kabelmontage
EMV ungeschirmt
Schutzart IP67
Anschlussquerschnitt mm siehe Crimpkontakte unter Zubehör
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen
Kabeldurchlass 4.0 - 8.0 mm
Bemessungsstrom 5 A
Bemessungsspannung 250 V
Verschmutzungsgrad 1
Ueberspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe I
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Kabeldose

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map