binder
Von binder

M16 IP67 Kabeldose, Polzahl: 5 (stereo), 4.0 - 6.0 mm, ungeschirmt, löten, IP67

M16, Serie 723, Miniatur Steckverbinder

Hersteller binder
Bezeichnung M16 IP67 Kabeldose, Polzahl: 5 (stereo), 4.0 - 6.0 mm, ungeschirmt, löten, IP67
Bestellnummer 09 0118 25 05
Masse 40.658
Produktsegment Miniatur Steckverbinder
Polzahl 5 (stereo)
Bauform Kabeldose
Verriegelung schrauben
Anschlussart löten
Montageart Kabelmontage
EMV ungeschirmt
Schutzart IP67
Anschlussquerschnitt mm 0.75 mm²
Anschlussquerschnitt AWG AWG 18
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen
Kabeldurchlass 4.0 - 6.0 mm
Bemessungsstrom 6 A
Bemessungsspannung 60 V
Verschmutzungsgrad 1
Ueberspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe I
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Kabeldose

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map