binder
Von binder

M16 IP67 Kabeldose, Polzahl: 3, 4.0 - 6.0 mm, schirmbar, schraubklemm, IP67, UL

M16, Serie 423, Miniatur Steckverbinder

Hersteller binder
Bezeichnung M16 IP67 Kabeldose, Polzahl: 3, 4.0 - 6.0 mm, schirmbar, schraubklemm, IP67, UL
Bestellnummer 99 5106 210 03
Masse 52.195
Produktsegment Miniatur Steckverbinder
Polzahl 3
Bauform Kabeldose
Verriegelung schrauben
Anschlussart schraubklemm
Montageart Kabelmontage
EMV schirmbar
Schutzart IP67
Anschlussquerschnitt mm 0.25 - 1.5 mm²
Anschlussquerschnitt AWG AWG 24 - 16
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen
Kabeldurchlass 4.0 - 6.0 mm
Bemessungsstrom 7 A
Bemessungsspannung 250 V
Verschmutzungsgrad 1
Ueberspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe I
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Kabeldose

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map