binder
Von binder

M16 IP67 Flanschstecker, Polzahl: 8 DIN, ungeschirmt, tauchlöten, IP68, UL, AISG konform, von vorn verschraubbar

M16, Serie 723, Miniatur Steckverbinder

Hersteller binder
Bezeichnung M16 IP67 Flanschstecker, Polzahl: 8 DIN, ungeschirmt, tauchlöten, IP68, UL, AISG konform, von vorn verschraubbar
Bestellnummer 09 0173 90 08
Masse 13.632
Produktsegment Miniatur Steckverbinder
Polzahl 8 DIN
Bauform Flanschstecker
Verriegelung schrauben
Anschlussart tauchlöten
Montageart Gehäusemontage
EMV ungeschirmt
Schutzart IP68, IP67
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen
Bemessungsstrom 5 A
Bemessungsspannung 60 V
Verschmutzungsgrad 1
Ueberspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe I
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Flanschstecker

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map