binder
Von binder

M16 IP67 Flanschstecker, Polzahl: 7, ungeschirmt, crimpen, IP67, UL, von vorn verschraubbar

M16, Serie 723, Miniatur Steckverbinder

Hersteller binder
Bezeichnung M16 IP67 Flanschstecker, Polzahl: 7, ungeschirmt, crimpen, IP67, UL, von vorn verschraubbar
Bestellnummer 09 0127 780 07
Masse 11.107
Produktsegment Miniatur Steckverbinder
Polzahl 7
Bauform Flanschstecker
Verriegelung schrauben
Anschlussart crimpen
Montageart Gehäusemontage
EMV ungeschirmt
Schutzart IP67
Anschlussquerschnitt mm siehe Crimpkontakte unter Zubehör
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen
Bemessungsstrom 5 A
Bemessungsspannung 125 V
Verschmutzungsgrad 1
Ueberspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe I
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Flanschstecker

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map