binder
Von binder

M16 IP40 Kabelstecker, Polzahl: 7, 4.0 - 6.0 mm, schirmbar, löten, IP40

M16, Serie 581, Miniatur Steckverbinder

Hersteller binder
Bezeichnung M16 IP40 Kabelstecker, Polzahl: 7, 4.0 - 6.0 mm, schirmbar, löten, IP40
Bestellnummer 99 2025 00 07
Masse 25.82
Produktsegment Miniatur Steckverbinder
Polzahl 7
Bauform Kabelstecker
Verriegelung schrauben
Anschlussart löten
Montageart Kabelmontage
EMV schirmbar
Schutzart IP40
Anschlussquerschnitt mm max. 0.75 mm²
Anschlussquerschnitt AWG max. AWG 18
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen
Kabeldurchlass 4.0 - 6.0 mm
Bemessungsstrom 5 A
Bemessungsspannung 125 V
Verschmutzungsgrad 1
Ueberspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe I
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Kabelstecker

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map