binder
Von binder

M12-B Winkeldose, 6.0 - 8.0 mm, schraubklemm, IP67, UL

Serie 715, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Hersteller binder
Bezeichnung M12-B Winkeldose, 6.0 - 8.0 mm, schraubklemm, IP67, UL
Bestellnummer 99 0430 165 04
Masse 15.967
Produktsegment Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
Bauform Winkeldose
Verriegelung schraub
Anschlussart schraubklemm
Montageart Kabelmontage
Kodierung M12-B
Schutzart IP67
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen
Kabeldurchlass 6.0 - 8.0 mm
Bemessungsstrom 4 A
Bemessungsspannung 250 V
Verschmutzungsgrad 3
Ueberspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe II
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Winkeldose

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map