binder
Von binder

M12-A Winkeldose, Polzahl: 5, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP69K, UL listed, Ecolab, PVC grau, 5 x 0.34 mm², Edelstahl

M12, Serie 763, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Hersteller binder
Bezeichnung M12-A Winkeldose, Polzahl: 5, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP69K, UL listed, Ecolab, PVC grau, 5 x 0.34 mm², Edelstahl
Bestellnummer 77 3734 0000 20405-1000
Masse 96
Produktsegment Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
Polzahl 5
Bauform Winkeldose
Verriegelung schrauben
Anschlussart am Kabel angespritzt
Montageart Kabelmontage
EMV ungeschirmt
Kodierung M12-A
Schutzart IP69K, IP67
Anschlussquerschnitt mm 0.34 mm²
Anschlussquerschnitt AWG AWG 22
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen
Bemessungsstrom 4 A
Bemessungsspannung 60 V
Verschmutzungsgrad 3
Ueberspannungskategorie II
Isolierstoffgruppe II
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Winkeldose

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map