binder
Von binder

M12-A Kabelstecker, Polzahl: 8, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP68, UL listed, PUR schwarz, 8 x 0.25 mm²

M12, Serie 763, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Hersteller binder
Bezeichnung M12-A Kabelstecker, Polzahl: 8, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP68, UL listed, PUR schwarz, 8 x 0.25 mm²
Bestellnummer 77 3419 0000 50708-0500
Masse 200.0
Produktsegment Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
Polzahl 8
Bauform Kabelstecker
Verriegelung schrauben
Anschlussart am Kabel angespritzt
Montageart Kabelmontage
EMV ungeschirmt
Kodierung M12-A
Schutzart IP68
Anschlussquerschnitt mm 0.25 mm²
Anschlussquerschnitt AWG AWG 24
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen
Bemessungsstrom 2 A (UL 1.5 A)
Bemessungsspannung 60 V
Verschmutzungsgrad 3
Ueberspannungskategorie II
Isolierstoffgruppe II
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Kabelstecker

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map