binder
Von binder

M12-A Kabelstecker, Polzahl: 8, geschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, TPE schwarz, 8 x AWG24

Serie 763, Automatisierungstechnik - Datenübertragung

Hersteller binder
Bezeichnung M12-A Kabelstecker, Polzahl: 8, geschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, TPE schwarz, 8 x AWG24
Bestellnummer 77 3529 0000 64708-1000
Masse 600.0
Produktsegment Automatisierungstechnik - Datenübertragung
Polzahl 8
Bauform Kabelstecker
Verriegelung schrauben
Anschlussart am Kabel angespritzt
EMV geschirmt
Schutzart IP67
Anschlussquerschnitt mm 0.25 mm²
Anschlussquerschnitt AWG AWG 24
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen
Bemessungsstrom 2 A
Bemessungsspannung 30 V
Verschmutzungsgrad 3
Ueberspannungskategorie II
Isolierstoffgruppe II
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Kabelstecker

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map