binder
Von binder

M12-A Kabelstecker, Polzahl: 4, 4.0 - 6.0 mm, schirmbar, schraubklemm, IP67, UL

M12, Serie 713, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Hersteller binder
Bezeichnung M12-A Kabelstecker, Polzahl: 4, 4.0 - 6.0 mm, schirmbar, schraubklemm, IP67, UL
Bestellnummer 99 1429 814 04
Masse 46.174
Produktsegment Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
Polzahl 4
Bauform Kabelstecker
Verriegelung schrauben
Anschlussart schraubklemm
Montageart Kabelmontage
EMV schirmbar
Kodierung M12-A
Schutzart IP67
Anschlussquerschnitt mm max. 0.75 mm²
Anschlussquerschnitt AWG max. AWG 18
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen
Kabeldurchlass 4.0 - 6.0 mm
Bemessungsstrom 4 A (3 A UL)
Bemessungsspannung 250 V
Verschmutzungsgrad 3
Ueberspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe II
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Kabelstecker

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map