binder
Von binder

M12-A Kabeldose, Polzahl: 5, 6.0 - 8.0 mm, schirmbar, schraubklemm, IP67, UL

M12, Serie 713, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Hersteller binder
Bezeichnung M12-A Kabeldose, Polzahl: 5, 6.0 - 8.0 mm, schirmbar, schraubklemm, IP67, UL
Bestellnummer 99 1436 812 05
Masse 46.513
Produktsegment Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
Polzahl 5
Bauform Kabeldose
Verriegelung schrauben
Anschlussart schraubklemm
Montageart Kabelmontage
EMV schirmbar
Kodierung M12-A
Schutzart IP67
Anschlussquerschnitt mm max. 0.75 mm²
Anschlussquerschnitt AWG max. AWG 18
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen
Kabeldurchlass 6.0 - 8.0 mm
Bemessungsstrom 4 A (3 A UL)
Bemessungsspannung 60 V
Verschmutzungsgrad 3
Ueberspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe II
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Kabeldose

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map