binder
Von binder

M12-A Kabeldose, Polzahl: 3, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP69K, UL listed, PVC grau, 3 x 0.34 mm², mit LED PNP Schließer

M12, Serie 763, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Hersteller binder
Bezeichnung M12-A Kabeldose, Polzahl: 3, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP69K, UL listed, PVC grau, 3 x 0.34 mm², mit LED PNP Schließer
Bestellnummer 77 3630 0000 20003-0200
Masse 162
Produktsegment Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
Polzahl 3
Bauform Kabeldose
Verriegelung schrauben
Anschlussart am Kabel angespritzt
Montageart Kabelmontage
EMV ungeschirmt
Kodierung M12-A
Schutzart IP69K
Anschlussquerschnitt mm 0.34 mm²
Anschlussquerschnitt AWG AWG 22
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen
Bemessungsstrom 4 A
Bemessungsspannung 10 - 30 V
Verschmutzungsgrad 3
Ueberspannungskategorie II
Isolierstoffgruppe II
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Kabeldose

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map