binder
Von binder

M12-A Flanschstecker, Polzahl: 8, ungeschirmt, löten, IP68, UL, PG9, von vorn verschraubbar

M12, Serie 763, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Hersteller binder
Bezeichnung M12-A Flanschstecker, Polzahl: 8, ungeschirmt, löten, IP68, UL, PG9, von vorn verschraubbar
Bestellnummer 86 0531 1002 00008
Masse 11.958
Produktsegment Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
Polzahl 8
Bauform Flanschstecker
Verriegelung schrauben
Anschlussart löten
Montageart Gehäusemontage
EMV ungeschirmt
Kodierung M12-A
Schutzart IP68
Anschlussquerschnitt mm 0.25 mm²
Anschlussquerschnitt AWG AWG 24
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen
Bemessungsstrom 2 A (UL 1.5 A)
Bemessungsspannung 30 V
Verschmutzungsgrad 3
Ueberspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe II
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Flanschstecker

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map