binder
Von binder

M12-A Flanschstecker, Polzahl: 4, ungeschirmt, tauchlöten, IP68, UL, PG9, von vorn verschraubbar

M12, Serie 763, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Hersteller binder
Bezeichnung M12-A Flanschstecker, Polzahl: 4, ungeschirmt, tauchlöten, IP68, UL, PG9, von vorn verschraubbar
Bestellnummer 86 0531 1000 00004
Masse 12
Produktsegment Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
Polzahl 4
Bauform Flanschstecker
Verriegelung schrauben
Anschlussart tauchlöten
Montageart Gehäusemontage
EMV ungeschirmt
Kodierung M12-A
Schutzart IP68
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen
Bemessungsstrom 4 A (3 A UL)
Bemessungsspannung 250 V
Verschmutzungsgrad 3
Ueberspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe II
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Flanschstecker

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map