binder
Von binder

M12-A Flanschdose, Polzahl: 8, ungeschirmt, Litzen, IP68, UL, PG9 VA

M12, Serie 763, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Hersteller binder
Bezeichnung M12-A Flanschdose, Polzahl: 8, ungeschirmt, Litzen, IP68, UL, PG9 VA
Bestellnummer 76 2132 0111 00008-0200
Produktsegment Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
Polzahl 8
Bauform Flanschdose
Verriegelung schrauben
Anschlussart Litzen
Montageart Gehäusemontage
EMV ungeschirmt
Kodierung M12-A
Schutzart IP68
Anschlussquerschnitt mm 0.25 mm²
Anschlussquerschnitt AWG AWG 24
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen
Bemessungsstrom 2 A (UL 1.5 A)
Bemessungsspannung 30 V
Verschmutzungsgrad 3
Ueberspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe II
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Flanschdose

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map