binder
Von binder

M12-A Flanschdose, Polzahl: 4, ungeschirmt, Litzen, IP68/IP69K, UL, PG9 FMT, von vorn verschraubbar

M12, Serie 763, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Hersteller binder
Bezeichnung Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
Bestellnummer 76 0532 1011 00004-0200
Masse 14.946
Produktsegment Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
Polzahl 4
Bauform Flanschdose
Verriegelung schrauben
Anschlussart Litzen
Montageart Gehäusemontage
EMV ungeschirmt
Kodierung M12-A
Schutzart IP68/IP69K
Anschlussquerschnitt mm 0.25 mm²
Anschlussquerschnitt AWG AWG 24
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen
Bemessungsstrom 4 A (3 A UL)
Bemessungsspannung 250 V
Verschmutzungsgrad 3
Ueberspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe II
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

M12-A Flanschdose, Polzahl: 4, ungeschirmt, Litzen, IP68/IP69K, UL, PG9 FMT, von vorn verschraubbar

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map