binder
Von binder

Bauform C (DIN EN 175301-803) Gerätesteckdose, Polzahl: 2+PE, 4.0 - 6.0 mm, ungeschirmt, schrauben, IP40 ohne Dichtung, ESTI+

Serie 230, Automatisierungstechnik - Magnetventilsteckverbinder

Hersteller binder
Bezeichnung Bauform C (DIN EN 175301-803) Gerätesteckdose, Polzahl: 2+PE, 4.0 - 6.0 mm, ungeschirmt, schrauben, IP40 ohne Dichtung, ESTI+
Bestellnummer 43 1900 004 03
Masse 10.082
Produktsegment Automatisierungstechnik - Magnetventilsteckverbinder
Polzahl 2+PE
Bauform Gerätesteckdose
Verriegelung Zentralschraube
Anschlussart schrauben
Montageart Kabelmontage
EMV ungeschirmt
Schutzart IP40 ohne Dichtung, IP65 mit Dichtung, siehe Zubehör
Anschlussquerschnitt mm max. 0.75 mm²
Anschlussquerschnitt AWG max. AWG 18
Mechanische Lebensdauer > 50 Steckzyklen
Kabeldurchlass 4.0 - 6.0 mm
Bemessungsstrom 6 A
Bemessungsspannung 250 V
Verschmutzungsgrad 3
Ueberspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe III
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Gerätesteckdose

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map