Serie 220, Automatisierungstechnik - Magnetventilsteckverbinder
binder
Von binder


Bauform B (Industrie) Magnetventilsteckdose, Polzahl: 2+PE, nicht geschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, PUR schwarz

Serie 220, Automatisierungstechnik - Magnetventilsteckverbinder

Hersteller binder
Bezeichnung Magnetventilsteckdose, Kabelmontage, Zentralschraube, am Kabel angespritzt, IP67, >50 Steckzyklen, 2+PEpol
Bestellnummer 30 5539 500 520
Masse 300
Produktsegment Automatisierungstechnik - Magnetventilsteckverbinder
Polzahl 2+PE
Bauform Magnetventilsteckdose
Verriegelung Zentralschraube
Anschlussart am Kabel angespritzt
Montageart Kabelmontage
EMV Nein
Schutzart IP67
Anschlussquerschnitt mm 0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWG 21
Mechanische Lebensdauer >50 Steckzyklen
Bemessungsstrom 4 A
Bemessungsspannung 24
Verschmutzungsgrad 3
Ueberspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe I
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index CAD Selector Bestellnummer Bezeichnung Masse Quantity Produktsegment Polzahl Bauform Verriegelung Anschlussart Montageart EMV Schutzart Anschlussquerschnitt mm Anschlussquerschnitt AWG Mechanische Lebensdauer Bemessungsstrom Bemessungsspannung Verschmutzungsgrad Ueberspannungskategorie Isolierstoffgruppe
1 Kein CAD verfügbar 1 30 5539 500 520 Magnetventilsteckdose, Kabelmontage, Zentralschraube, am Kabel angespritzt, IP67, >50 Steckzyklen, 2+PEpol 300 1 Automatisierungstechnik - Magnetventilsteckverbinder 2+PE Magnetventilsteckdose Zentralschraube am Kabel angespritzt Kabelmontage Nein IP67 0,75 mm² 21 >50 Steckzyklen 4 A 24 3 III I

Produktbeschreibung

Bauform B (Industrie) Magnetventilsteckdose, Polzahl: 2+PE, nicht geschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, PUR schwarz

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map