binder
Von binder

Bauform A Gerätestecker, Kontakte nach innen gewinkelt, Polzahl: 3+PE, ungeschirmt, löten, IP40 ohne Dichtung, UL, ESTI+, VDE

Serie 210, Automatisierungstechnik - Magnetventilsteckverbinder

Hersteller binder
Bezeichnung Bauform A Gerätestecker, Kontakte nach innen gewinkelt, Polzahl: 3+PE, ungeschirmt, löten, IP40 ohne Dichtung, UL, ESTI+, VDE
Bestellnummer 43 1719 023 04
Masse 10.857
Produktsegment Automatisierungstechnik - Magnetventilsteckverbinder
Polzahl 3+PE
Bauform Gerätestecker, Kontakte nach innen gewinkelt
Verriegelung Zentralschraube
Anschlussart löten
Montageart Gehäusemontage
EMV ungeschirmt
Schutzart IP40 ohne Dichtung, IP65 mit Dichtung, siehe Zubehör
Anschlussquerschnitt mm 1.00 mm²
Anschlussquerschnitt AWG AWG 17
Mechanische Lebensdauer > 50 Steckzyklen
Bemessungsstrom 10 A
Bemessungsspannung 250 V
Verschmutzungsgrad 3
Ueberspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe III
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Gerätestecker, Kontakte nach innen gewinkelt

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map