binder
Von binder

Bajonett Kabelstecker, Polzahl: 7, 6.0 - 8.0 mm, ungeschirmt, löten, IP40

Bajonett, Serie 678, Miniatur Steckverbinder

Hersteller binder
Bezeichnung Bajonett Kabelstecker, Polzahl: 7, 6.0 - 8.0 mm, ungeschirmt, löten, IP40
Bestellnummer 99 0621 02 07
Masse 8.987
Produktsegment Miniatur Steckverbinder
Polzahl 7
Bauform Kabelstecker
Verriegelung Bajonett
Anschlussart löten
Montageart Kabelmontage
EMV ungeschirmt
Schutzart IP40
Anschlussquerschnitt mm max. 0.75 mm²
Anschlussquerschnitt AWG max. AWG 18
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen
Kabeldurchlass 6.0 - 8.0 mm
Bemessungsstrom 5 A
Bemessungsspannung 125 V
Verschmutzungsgrad 1
Ueberspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe I
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Kabelstecker

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map