2

09 4912 025 04, Push-Pull Flanschdose, Polzahl: 4, nicht schirmbar, löten, IP40

Push Pull, Serie 430, SubMiniatur Steckverbinder

Hersteller binder
Bezeichnung Push-Pull Flanschdose, Polzahl: 4, nicht schirmbar, löten, IP40
Bestellnummer 09 4912 025 04
Masse 9.914
Produktsegment Subminiatur Steckverbinder
Polzahl 4
Bauform Flanschdose
Verriegelung Push-Pull
Anschlussart löten
Montageart Gehäusemontage
EMV Nein
Schutzart IP40
Anschlussquerschnitt mm 0.25 mm²
Anschlussquerschnitt AWG 24
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen
Bemessungsstrom 3 A
Bemessungsspannung 125
Verschmutzungsgrad 2
Ueberspannungskategorie I
Isolierstoffgruppe II
Produktauswahl
Selector Bestellnummer Bezeichnung Masse Produktsegment Polzahl Bauform Verriegelung Anschlussart Montageart EMV Schutzart Anschlussquerschnitt mm Anschlussquerschnitt AWG Mechanische Lebensdauer Bemessungsstrom Bemessungsspannung Verschmutzungsgrad Ueberspannungskategorie Isolierstoffgruppe
1 09 4912 025 04 Push-Pull Flanschdose, Polzahl: 4, nicht schirmbar, löten, IP40 9.914 Subminiatur Steckverbinder 4 Flanschdose Push-Pull löten Gehäusemontage Nein IP40 0.25 mm² 24 > 500 Steckzyklen 3 A 125 2 I II
Bestellnummer
Bezeichnung
Masse
Produktsegment
Polzahl
Bauform
Verriegelung
Anschlussart
Montageart
EMV
Schutzart
Anschlussquerschnitt mm
Anschlussquerschnitt AWG
Mechanische Lebensdauer
Bemessungsstrom
Bemessungsspannung
Verschmutzungsgrad
Ueberspannungskategorie
Isolierstoffgruppe
Produktbeschreibung

Push-Pull Flanschdose, Polzahl: 4, nicht schirmbar, löten, IP40

Dokumentation
Kontaktdaten
binder Connectors
Franz Binder GmbH + Co.