2
BENE INOX

5631 : Collet embouti métrique pour tube mince - Inox 304 L - 316 L

Fabricant BENE INOX
Désignation 5631 : Collet embouti métrique pour tube mince - Inox 304 L - 316 L - 356312-24
Ref 356312-24
Produktauswahl
Selector Ref Matière D e (mm) G (mm) H (mm) Poids (kg)
1 356312-18 Inox 304 L 18 1,5 42 6 0,01
2 356312-24 Inox 304 L 24 2 58 7 0,04
3 356312-25 Inox 304 L 25 2 68 7 0,05
4 356312-28 Inox 304 L 28 2 68 8 0,05
5 356312-34 Inox 304 L 34 2 78 9 0,05
6 356312-38 Inox 304 L 38 2 78 10 0,07
7 356312-44 Inox 304 L 44 2 88 10 0,07
8 356312-51 Inox 304 L 51 2 102 11 0,1
9 356312-54 Inox 304 L 54 2 102 12 0,11
10 356312-63 Inox 304 L 63 2 115 13 0,12
11 356312-64 Inox 304 L 64 2 115 13 0,13
12 356312-69 Inox 304 L 69 2 115 12 0,13
13 356312-74 Inox 304 L 74 2 122 12 0,15
14 356312-84 Inox 304 L 84 2 138 13 0,19
15 356312-104 Inox 304 L 104 2 158 16 0,21
16 356312-124 Inox 304 L 124 2 188 14 0,25
17 356312-129 Inox 304 L 129 2 188 15 0,26
18 356312-154 Inox 304 L 154 2 212 19 0,34
19 356312-204 Inox 304 L 204 2 268 21 0,53
20 356312-254 Inox 304 L 254 2 320 24 0,58
21 356312-304 Inox 304 L 304 2 370 21 0,7
22 356312-354 Inox 304 L 354 2 430 21 0,8
23 656312-18 Inox 316 L 18 1,5 42 6 0,01
24 656312-24 Inox 316 L 24 2 58 7 0,04
25 656312-25 Inox 316 L 25 2 68 7 0,05
26 656312-28 Inox 316 L 28 2 68 8 0,05
27 656312-34 Inox 316 L 34 2 78 9 0,05
28 656312-38 Inox 316 L 38 2 78 10 0,07
29 656312-44 Inox 316 L 44 2 88 10 0,07
30 656312-51 Inox 316 L 51 2 102 11 0,1
31 656312-54 Inox 316 L 54 2 102 12 0,11
32 656312-63 Inox 316 L 63 2 115 13 0,12
33 656312-64 Inox 316 L 64 2 115 13 0,13
34 656312-69 Inox 316 L 69 2 115 12 0,13
35 656312-74 Inox 316 L 74 2 122 12 0,15
36 656312-84 Inox 316 L 84 2 138 13 0,19
37 656312-104 Inox 316 L 104 2 158 16 0,21
38 656312-124 Inox 316 L 124 2 188 14 0,25
39 656312-129 Inox 316 L 129 2 188 15 0,26
40 656312-154 Inox 316 L 154 2 212 19 0,34
41 656312-204 Inox 316 L 204 2 268 21 0,53
42 656312-254 Inox 316 L 254 2 320 24 0,58
43 656312-304 Inox 316 L 304 2 370 21 0,7
44 656312-354 Inox 316 L 354 2 430 21 0,8
Ref
Matière
D
e (mm)
G (mm)
H (mm)
Poids (kg)
Produktbeschreibung

EN 1092-1

Sur demande : épaisseur 3 ou 4 mm

Dokumentation
Kontaktdaten
BENE INOX Composants inox
Béné Inox