2

5629 : Collet embouti ISO épaisseur 2 mm - Inox 304L - 316L

Fabricant BENE INOX
Désignation 5629 : Collet embouti ISO épaisseur 2 mm - Inox 304L - 316L - 656292-26
Ref 656292-26
Produktauswahl
Selector Ref Matière DN Pouces D (mm) e (mm) G (mm) H (mm) Poids (kg)
1 356292-17 Inox 304 L 10 3/8" 17,2 2 43 6 0,01
2 356292-21 Inox 304 L 15 1/2" 21,3 2 45 6 0,01
3 356292-26 Inox 304 L 20 3/4" 26,9 2 58 8 0,04
4 356292-33 Inox 304 L 25 1" 33,7 2 68 9 0,05
5 356292-42 Inox 304 L 32 1"1/4 42,4 2 78 10 0,07
6 356292-48 Inox 304 L 40 1"1/2 48,3 2 88 10 0,08
7 356292-60 Inox 304 L 50 2" 60,3 2 102 12 0,11
8 356292-76 Inox 304 L 65 2"1/2 76,1 2 122 12 0,15
9 356292-88 Inox 304 L 80 3" 88,9 2 139 12 0,19
10 356292-114 Inox 304 L 100 4" 114,3 2 158 16 0,21
11 356292-139 Inox 304 L 125 5" 139,7 2 188 16 0,26
12 356292-168 Inox 304 L 150 6" 168,3 2 212 18 0,34
13 356292-219 Inox 304 L 200 8" 219,1 2 270 18 0,53
14 356292-273 Inox 304 L 250 10" 273 2 323 18 0,55
15 356292-323 Inox 304 L 300 12" 323,9 2 370 19 0,65
16 656292-17 Inox 316 L 10 3/8" 17,2 2 43 6 0,01
17 656292-21 Inox 316 L 15 1/2" 21,3 2 45 6 0,01
18 656292-26 Inox 316 L 20 3/4" 26,9 2 58 8 0,04
19 656292-33 Inox 316 L 25 1" 33,7 2 68 9 0,05
20 656292-42 Inox 316 L 32 1"1/4 42,4 2 78 10 0,07
21 656292-48 Inox 316 L 40 1"1/2 48,3 2 88 10 0,08
22 656292-60 Inox 316 L 50 2" 60,3 2 102 12 0,11
23 656292-76 Inox 316 L 65 2"1/2 76,1 2 122 12 0,15
24 656292-88 Inox 316 L 80 3" 88,9 2 139 12 0,19
25 656292-114 Inox 316 L 100 4" 114,3 2 158 16 0,21
26 656292-139 Inox 316 L 125 5" 139,7 2 188 16 0,26
27 656292-168 Inox 316 L 150 6" 168,3 2 212 18 0,34
28 656292-219 Inox 316 L 200 8" 219,1 2 270 18 0,53
29 656292-273 Inox 316 L 250 10" 273 2 323 18 0,55
30 656292-323 Inox 316 L 300 12" 323,9 2 370 19 0,65
Ref
Matière
DN
Pouces
D (mm)
e (mm)
G (mm)
H (mm)
Poids (kg)
Produktbeschreibung

EN 1092-1

Sur demande : diamètre supérieur (collet soudé)

Voir modèle 5635 pour collets épaisseur 3 mm Voir modèle 5647 pour collets épaisseur 4 mm

Dokumentation
Kontaktdaten
BENE INOX Composants inox
Béné Inox