87E-DVGW-W

87E-DVGW-W | Edelstahl | Hebelgriff | IG/IG | Mit Aufbauflansch

 
Hersteller BEE
Bezeichnung 87E-DVGW-W
Herstellerteilenummer STV0087152
Bezeichnung 87E-1/2"-DVGW-W IG/IG PN10
Durchgangsform 2_Wege_Kugelhahn
Anschlussform Innengewinde_Innengewinde
MaterialGehäuse Edelstahl
Standardtemperaturbereich 0°C bis + 90°C (abhängig vom Betriebsdruck)
D1 Rp 1/2"
D2 Rp 1/2"
DN(mm) 15
LW(mm) 15
PN(bar) 10
L(mm) 75
L1(mm) 14.5
MM(mm) 37.5
R(mm) 130
H(mm) 69.5
h(mm) 33.5
D(mm) 27
SW(mm) 27
SW1(mm) 9
M F03
d1(mm) 36
d2(mm) 6
Gewicht(KG) 0.5
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Kontaktdaten

BEE

BEE

Hersteller von Kugelhähnen und Sicherheitsarmaturen

Google Map