Bauer Gear Motor
Von Bauer Gear Motor

Helical Worm BS-Series - Efficiency Class IE1

BS30-61U/DSE08MA4

Manufacturer Bauer Gear Motor
Description Helical Worm BS-Series - Efficiency Class IE1
Part number BS30-61U/DSE08MA4_0,55_7,5_186,7
Power [kW] 0,55
Speed [rpm] 7,5
Torque [Nm] 460
Service factor [--] 1,2
Ratio [:1] 186,7
Weight [ca. kg] 55
Radial Force [N] 10000
Radial Force (Reinforced) [N] 0
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Kontaktdaten

Bauer Gear Motor

Bauer Gear Motor

Google Map