AVIT
Von AVIT

GUV - Gerade Einschraubverschraubung mit U-Ring

Hersteller AVIT - Hochdruckrohrtechnik
Bezeichnung GUV - Gerade Einschraubverschraubung mit U-Ring
Referenz GUV 10 x 1 G 1/4 A
Auswahl Nenndurchmesser 10
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Typ
Nenndurchmesser DA [mm]
Aussengewinde D
Stärke S [mm]
Bestellbezeichnung
GUV 10 x 1 G 1/4 A
Durchmesser D1 [mm]
18.9
Länge l [mm]
12
Länge L1 [mm]
32
Länge L2 [mm]
49
Länge L3 [mm]
23
Schlüsselweite SW [mm]
19
U-Ring
11.6x16.5x1.5
Gewicht GE [g]
43

Kontaktdaten

AVIT

AVIT

High Pressure Tubing Technique, Wlding Screw Connections

Google Map