AVIT
Von AVIT

DN - Doppelnippel

Hersteller AVIT - Hochdruckrohrtechnik
Bezeichnung DN - Doppelnippel
Referenz DN 10 - G 1/4 A
Auswahl Nenndurchmesser 10
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Nenndurchmesser DA [mm]
Aussengewinde D
G 1/4 A
Bestellbezeichnung
DN 10 - G 1/4 A
Länge l [mm]
12
Durchmesser DI [mm]
5.5
Durchmesser D1 [mm]
19
Länge L1 [mm]
40
Schlüsselweite SW [mm]
19
Gewicht GE [g]
55

Kontaktdaten

AVIT

AVIT

High Pressure Tubing Technique, Wlding Screw Connections

Google Map