Näherungsschalter des Typs "kompakt" mit Reed-Kontakt oder Magnetoresistiv

Hersteller ASCO Numatics
Bezeichnung Näherungsschalter des Typs 'kompakt' ILS
Referenz 88144202
Masse 54 g
Produktauswahl
Selector Näherungsschaltertyp Mindestschaltspannung (V) Max. Schaltspannung (V) Max. Schaltstrom (mA) Ansprechzeit beim Öffnen (ms) Ansprechzeit beim Schließen (ms) Mindesttemperatur (°C) Max. Temperatur (°C) Schutzart
1 ILS 12 30 100 0.2 0.5 -25 70 IP67
2 MR 10 30 100 0.2 0.1 -25 70 IP67
Näherungsschaltertyp
Mindestschaltspannung (V)
Max. Schaltspannung (V)
Max. Schaltstrom (mA)
Ansprechzeit beim Öffnen (ms)
Ansprechzeit beim Schließen (ms)
Mindesttemperatur (°C)
Max. Temperatur (°C)
Schutzart
Dokumentation
Kontaktdaten
ASCO Numatics Hersteller von pneumatischen Komponenten
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC SpA)
ASCO SAS
ASCO JOUCOMATIC GmbH Co.
ASCO Numatics (FLUIDOCONTROL S.A.)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC Ltd)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC BENELUX)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC Sp. z o.o.)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC FLUIDOCONTROL, S.A.)