Mini-Näherungsschalter des Typs "UNI" mit Reed-Kontakt oder Magnetoresistiv

Hersteller ASCO Numatics
Bezeichnung Mini-Näherungsschalter "UNI" Magnetoresistiv
Referenz 88100143
Masse 30 g
Produktauswahl
Selector Näherungsschaltertyp Max. Schaltspannung (V) Max. Schaltstrom (mA) Ansprechzeit beim Schließen (s) Ansprechzeit beim Öffnen (s) Wiederholgenauigkeit (mm) Schutzart
1 ILS 60 500 0.6 0.2 0.1 IP67
3 ILS 230 50 0.6 0.2 0.1 IP67
2 MR 30 200 0.1 0.2 0.1 IP67
Näherungsschaltertyp
Max. Schaltspannung (V)
Max. Schaltstrom (mA)
Ansprechzeit beim Schließen (s)
Ansprechzeit beim Öffnen (s)
Wiederholgenauigkeit (mm)
Schutzart
Dokumentation
Kontaktdaten
ASCO Numatics Hersteller von pneumatischen Komponenten
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC SpA)
ASCO SAS
ASCO JOUCOMATIC GmbH Co.
ASCO Numatics (FLUIDOCONTROL S.A.)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC Ltd)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC BENELUX)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC Sp. z o.o.)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC FLUIDOCONTROL, S.A.)