2/2-Ventil für neutrale Medien, fremdbetätigt, Gehäuse aus Bronze, G ½ - 1, Funktion NC, Anströmung von unten - Baureihe E290

Hersteller ASCO Numatics
Bezeichnung 2/2-Ventil, fremdbetätigt, Baureihe 290, E290A124 AP1
Referenz E290A124 AP1
Produktauswahl
Selector Ø Anschluss Nennweite (mm) Steuerdruck (bar) Ø Steuerkopf (mm) Masse (kg)
1 G 1/2 15 4 50 0.8
2 G 1/2 15 1.5 63 1
3 G 1/2 15 2.5 63 1
5 G 3/4 20 4 50 0.9
4 G 3/4 20 1.5 63 1.1
9 G 3/4 20 2.5 63 1.1
6 G 1 25 4 50 1.2
7 G 1 25 1.5 63 1.4
8 G 1 25 2.5 63 1.4
10 G 1 25 4 63 1.4
Ø Anschluss
Nennweite (mm)
Steuerdruck (bar)
Ø Steuerkopf (mm)
Masse (kg)
Dokumentation
Kontaktdaten
ASCO Numatics Hersteller von pneumatischen Komponenten
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC SpA)
ASCO SAS
ASCO JOUCOMATIC GmbH Co.
ASCO Numatics (FLUIDOCONTROL S.A.)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC Ltd)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC BENELUX)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC Sp. z o.o.)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC FLUIDOCONTROL, S.A.)