2/2-Ventil, fremdbetätigt, Gehäuse aus Bronze mit Flansch, NO, Baureihe T290

Hersteller ASCO Numatics
Bezeichnung 2/2-Ventil, fremdbetätigt, Gehäuse aus Bronze, Baureihe T290
Referenz T290A030 SU N VM
Produktauswahl
Selector DN Nennweite (mm) Steuerdruck (bar) Ø Steuerkopf (mm) Masse (kg)
1 25 25 10 63 3.9
2 25 25 10 90 4.5
6 32 32 10 63 5.9
7 32 32 10 90 6.5
11 32 32 10 125 9
3 40 40 10 63 7.1
4 40 40 10 90 7.7
5 40 40 10 125 10.2
8 50 50 10 63 10.5
9 50 50 10 90 11.1
10 50 50 10 125 13.6
DN
Nennweite (mm)
Steuerdruck (bar)
Ø Steuerkopf (mm)
Masse (kg)
Dokumentation
Kontaktdaten
ASCO Numatics Hersteller von pneumatischen Komponenten
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC SpA)
ASCO SAS
ASCO JOUCOMATIC GmbH Co.
ASCO Numatics (FLUIDOCONTROL S.A.)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC Ltd)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC BENELUX)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC Sp. z o.o.)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC FLUIDOCONTROL, S.A.)