Nippel

Hersteller APORE
Bezeichnung Adapter M5 M5
Referenz AF05M05M
Gewicht [g] 3
Produktauswahl
Selector Referenz Bezeichnung Gewicht [g]
1 AF05M05M Adapter M5 M5 3
2 AF12F16M Adapter G1/8 G1/8 4
3 AF14M14M Adapter G1/4 G1/4 8
4 AF17F25M Gewindenippel, M12 Innengewinde, M16 Außengewinde, mit 2 Muttern 25
5 AF18M18M Gewindenippel, M17 Innengewinde, M25 Außengewinde, mit 2 Muttern 130
6 AF27F33M Gewindenippel, M 27 Innengewinde, M33 Außengewinde, mit 2 Muttern 140
Referenz
Bezeichnung
Gewicht [g]
Dokumentation
Kontaktdaten
APORE Hersteller von Profiltechnik
APORE SAS