APORE
Von APORE


2-Backen-Parallelgreifer

Hersteller APORE
Bezeichnung 2-Backen-Parallelgreifer, Hub 2*2,5mm
Referenz MGX2005
Gewicht [g] 95
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Referenz Bezeichnung Greifkraft [N] Hub [mm] Gewicht [g]
1 1 MGX2005 2-Backen-Parallelgreifer, Hub 2*2,5mm 180 2*2.5 95
2 2 MGX2508 2-Backen-Parallelgreifer, Hub 2*4mm 290 2*4 150
3 3 MGX3210 2-Backen-Parallelgreifer, Hub 2*5mm 460 2*5 270
4 4 MGX4015 2-Backen-Parallelgreifer, Hub 2*7,5mm 750 2*7.5 545
5 5 MGX5020 2-Backen-Parallelgreifer, Hub 2*10mm 1300 2*10 900
6 6 MGX6030 2-Backen-Parallelgreifer, Hub 2*15mm 1660 2*15 1525

Dokumentation

Kontaktdaten

APORE

APORE

Hersteller von Profiltechnik

Google Map