SCHNEIDEINSÄTZE FÜR BAUREIHE GN UND GNS
APORE

SCHNEIDEINSÄTZE FÜR BAUREIHE GN UND GNS

Hersteller APORE
Bezeichnung 15° Langen Schneideeinsätze fϋr Schneidzange Grösse 10
Referenz G.N10LAP
Gewicht [g] 115
Produktauswahl
CAD Selector Referenz Bezeichnung Gewicht [g]
Kein CAD verfügbar 1 G.N5AJ Geraden Schneideeinsätze für Schneidzange Grösse 5 33
Kein CAD verfügbar 2 G.N5AP 15° Schneideeinsätze für Schneidzange Grösse 5 34
Kein CAD verfügbar 3 G.N5PF 40° Schneideeinsätze für Schneidzange Grösse 5 35
Kein CAD verfügbar 4 G.N10LAJ Geraden langen Schneideeinsätze fϋr Schneidzange Grösse 10 117
Kein CAD verfügbar 5 G.N10LAP 15° Langen Schneideeinsätze fϋr Schneidzange Grösse 10 115
Kein CAD verfügbar 6 G.N10LPF 40° langen Schneideeinsätze fϋr Schneidzange Grösse 10 112
Kein CAD verfügbar 7 G.N20AJ Geraden Schneideeinsätze fϋr Schneidzange Grösse 20 121
Kein CAD verfügbar 8 G.N20AP 15° Schneideeinsätze fϋr Schneidzange Grösse 20 120
Kein CAD verfügbar 9 G.N20PF 40° Schneideeinsätze fϋr Schneidzange Grösse 20 124
Kein CAD verfügbar 10 G.N20AJL Geraden langen Schneideeinsätze fϋr Schneidzange Grösse 20 220
Kein CAD verfügbar 11 G.N30AJ Geraden Schneideeinsätze fϋr Schneidzange Grösse 30 und 50 365
Kein CAD verfügbar 12 G.N30AP 15° Schneideeinsätze fϋr Schneidzange Grösse 30 und 50 380
Kein CAD verfügbar 13 G.N30PF 30° Schneideeinsätze fϋr Schneidzange Grösse 30 und 50 388
Referenz
Bezeichnung
Gewicht [g]
Kontaktdaten
APORE Hersteller von Profiltechnik
APORE SAS