AMC

BSB 80 M10

SCHWINGUNGSDÄMPFER

Hersteller AMC MECANOCAUCHO
Bezeichnung SCHWINGUNGSDÄMPFER BSB 80 M10 - 135261
Referenz 135261
Produktauswahl
Selector Referenz Bezeichnung A B C D1 (min) D2 (max) E F G Gewicht (gr.) Carga (kg.) Sh
1 135261 SCHWINGUNGSDÄMPFER BSB 80 M10 - 135261 78 31 M-10 108,2 111,2 130 9,2 3 355 110 40 Sh
2 135262 SCHWINGUNGSDÄMPFER BSB 80 M10 - 135262 78 31 M-10 108,2 111,2 130 9,2 3 355 161 50 Sh
3 135263 SCHWINGUNGSDÄMPFER BSB 80 M10 - 135263 78 31 M-10 108,2 111,2 130 9,2 3 355 231 60 Sh
4 135264 SCHWINGUNGSDÄMPFER BSB 80 M10 - 135264 78 31 M-10 108,2 111,2 130 9,2 3 355 300 70 Sh
Referenz
Bezeichnung
A
B
C
D1 (min)
D2 (max)
E
F
G
Gewicht (gr.)
Carga (kg.)
Sh
Dokumentation
Kontaktdaten
AMC Schwingungsdämpfer
Aplicationes Mecánicas del Caucho, S.A.
Anwender die dieses Produkt heruntergeladen haben wählten auch dieses Produkt
Seite