ACE Stoßdämpfer GmbH
Von ACE Stoßdämpfer GmbH

PLM-12

Luftfederelement

Hersteller ACE Stoßdämpfer GmbH
Referenz PLM-12
Auswahl PLM-12
DRAW_NO PLM-12
DRAW_TITLE_LINE_1 0
DRAW_DATE 15.6.2021
DRAW_POS1 PLM-12
DRAW_POS2 0
DRAW_POS3 0
DRAW_POS4 0
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Artikelnr. Bezeichnung
1 1 PLM-12 Luftfederelement
Typ
PLM-12
A [mm]
175
B [mm]
152
C [mm]
7.4
Gewinde
M12
E [mm]
13.5
H [mm]
90
Max. Traglast [kg]
550

Kontaktdaten

ACE Stoßdämpfer GmbH

ACE Stoßdämpfer GmbH

Weltweit anerkannter Spezialist auf dem Gebiet der industriellen Dämpfungstechnik

Google Map