ACE Stoßdämpfer GmbH
Von ACE Stoßdämpfer GmbH

GS-12-50

Industrie-Gasfedern

Hersteller ACE Stoßdämpfer GmbH
Referenz GS-12-50
DRAW_POS4 A3,5/NA3,5
DRAW_POS3 A3,5/NA3,5
DRAW_POS2 0
DRAW_POS1 GS-12-50
DRAW_DATE 6.12.2021
DRAW_TITLE_LINE_1 Industrie-Gasfedern
DRAW_NO GS-12-50
Auswahl GS-12-50
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Index Selector Artikelnr. Bezeichnung AUSSCHUBKRAFT_AK1
1 1 GS-12-50 Industrie-Gasfedern 10 bis 180
Typ
GS-12-50
Hubstellung
[ >0< .. 50 ]
Ausschubkraft F1 [N] bei 20°C
10 bis 180
Anschlussart Außenkörper
Anschlussart Kolbenstange
max. Belastung
370 N
Zubehör
max. Belastung
180 N
Anschlussart Druckrohr
max. Belastung
370 N
Zubehör
max. Belastung
180 N
Download als
Pos.1
GS-12-50
Pos.3
A3,5
Pos.3.1
NA3,5
Pos.4
A3,5
Pos.4.1
NA3,5
Gesamtlänge [mm]
156

Kontaktdaten

ACE Stoßdämpfer GmbH

ACE Stoßdämpfer GmbH

Weltweit anerkannter Spezialist auf dem Gebiet der industriellen Dämpfungstechnik

Google Map