ABB’s Industrial Solutions Business
Von ABB’s Industrial Solutions Business

Netzdrosseln DC für dreiphasige 9A

Hersteller ABB’s Industrial Solutions Business
Bezeichnung Netzdrosseln DC für dreiphasige 9A
Referenz 168395
EAN 8425095683952
Catalog Number DCR9A4H0
Current (A) 9
Voltage (V) 483
Voltage Type (AC/DC) DC
Power Dissipation (W) 9W
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Referenz Bezeichnung EAN Catalog Number Current (A) Voltage (V) Voltage Type (AC/DC) Power Dissipation (W)
1 1 168395 Netzdrosseln DC für dreiphasige 9A 8425095683952 DCR9A4H0 9 483 DC 9W

Kontaktdaten

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map