ABB’s Industrial Solutions Business
Von ABB’s Industrial Solutions Business

Netzdrosseln AC für dreiphasige 70A

Hersteller ABB’s Industrial Solutions Business
Bezeichnung Netzdrosseln AC für dreiphasige 70A
Referenz 168519
EAN 8425095685192
Catalog Number ACRP70A0H29
Current (A) 70
Voltage (V) 494
Voltage Type (AC/DC) AC
Power Dissipation (W) 147W
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Referenz Bezeichnung EAN Catalog Number Current (A) Voltage (V) Voltage Type (AC/DC) Power Dissipation (W)
1 1 168519 Netzdrosseln AC für dreiphasige 70A 8425095685192 ACRP70A0H29 70 494 AC 147W

Kontaktdaten

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map