ABB’s Industrial Solutions Business
Von ABB’s Industrial Solutions Business

Netzdrosseln AC für dreiphasige 35A

Hersteller ABB’s Industrial Solutions Business
Bezeichnung Netzdrosseln AC für dreiphasige 35A
Referenz 168516
EAN 8425095685161
Catalog Number ACRP35A0H58
Current (A) 35
Voltage (V) 480
Voltage Type (AC/DC) AC
Power Dissipation (W) 98W
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Referenz Bezeichnung EAN Catalog Number Current (A) Voltage (V) Voltage Type (AC/DC) Power Dissipation (W)
1 1 168516 Netzdrosseln AC für dreiphasige 35A 8425095685161 ACRP35A0H58 35 480 AC 98W

Kontaktdaten

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map